??
Pobierz modele CAD
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
BALLUFF BCC M415-M413-3A-300-PX0334-050
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Opis
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Lista materiałowa
BALLUFF BCC M415-M413-3A-300-PX0334-050
VERF
Dostępność
Dostępny
BC
Kod artykułu
BCC0374
TC
Identyfikator produktu
BCC M415-M413-3A-300-PX0334-050
PX
Widok produktu
44143_01
ICON
TRAFFIC
Numer celny
85444290
TECH
Szczegóły techniczne
Tech. Detail
EDZ
BAL.BCC0374
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded, Connection 2 = M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded, Cable = PUR black, 5 m, drag chain compatible, Number of conductors = 3, Cable temperature, fixed routing = -50...90 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...90 °C, Operating voltage Ub = 250 VDC / 250 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K, Approval/Conformity = cULus, WEEE, CE
CAE
EPlan
Previews
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code